FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.
Esta imagen trata sobre FTTA-OS2LCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra exteriores para estación base 30m (98ft) LC UPC a LC UPC dúplex OS2 monomodo 7.0mm LSZH FTTA

#97941
#97941

Corning G.657.A1 Rama blindada Exterior Estación base LTE/4G/5G

37,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
44,77 € (IVA incluido)
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
3.9K vendidos
17 comentarios
11 preguntas
36 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
44 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de conexión de fibra LSZH blindado a la antena (FTTA) para aplicaciones en exteriores

El cable de conexión FTTA está diseñado para una alta confiabilidad en aplicaciones industriales pesadas y en ambiente áspero, incluida la fibra a la solución de antena.

Consta de un cable de fibra Corning y conectores dúplex LC UPC, el cable presenta una resistencia superior al aplastamiento y un alto grado de flexibilidad con el tubo blindado. Además, el cable cuenta con una cubierta LSZH retardante de llama que está estabilizada a los rayos UV y es altamente resistente a los productos químicos que se encuentran comúnmente en entornos industriales, también adecuada para instalaciones industriales tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
Corning G.657.A1
Min. radio de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310 nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Chaqueta de cable
Bajo nivel de humo cero halógenos (LSZH)
Diámetro de cable (interior y exterior)
7.0/2.0mm
Longitud de breakout blindado(extremo A/B)
0.03/0.34m
Resistencia a la tracción
200/400N (largo plazo/corto plazo)
Resistencia al aplastamiento
1100/2200N (largo plazo/corto plazo)
Temperatura operativa
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

La fibra BIF de Corning garantiza la calidad de la transmisión
La fibra Corning, líder en la industria, mantiene la flexibilidad y la estabilidad para doblarse en esquinas estrechas y girar en lugares de difícil acceso sin sacrificar el rendimiento de la transmisión.
Resistencia al agua
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al desgaste
Retardante de llama
Diseñado para la construcción de estaciones base en exteriores

Es adecuado para entornos difíciles, como el cableado de fibra hasta la antena (FTTA) en la red LTE/4G/5G, la estación base y también satisface las necesidades de tracción remota.

Miembros de blindaje y fuerza

Reafirman el cable y hacen que sea más cómodo tirar de él cuando se instala.

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra Corning G.657.A1 BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 200-400N

El cable resistente a los tirones evita las roturas y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Chaqueta
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
Diámetro del cable
7.0/2.0mm (exterior/interior)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
20/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
Aplicaciones
Exterior, industria pesada
Interior, conexiones de alta banda y baja pérdida
Interior, DC de alta densidad
Interior, construcción general
Interior, zonas peligrosas
Exterior, ambiente duro
Especificaciones

Cable de conexión de fibra LSZH blindado a la antena (FTTA) para aplicaciones en exteriores

El cable de conexión FTTA está diseñado para una alta confiabilidad en aplicaciones industriales pesadas y en ambiente áspero, incluida la fibra a la solución de antena.

Consta de un cable de fibra Corning y conectores dúplex LC UPC, el cable presenta una resistencia superior al aplastamiento y un alto grado de flexibilidad con el tubo blindado. Además, el cable cuenta con una cubierta LSZH retardante de llama que está estabilizada a los rayos UV y es altamente resistente a los productos químicos que se encuentran comúnmente en entornos industriales, también adecuada para instalaciones industriales tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
Corning G.657.A1
Min. radio de curvatura
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310 nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Chaqueta de cable
Bajo nivel de humo cero halógenos (LSZH)
Diámetro de cable (interior y exterior)
7.0/2.0mm
Longitud de breakout blindado(extremo A/B)
0.03/0.34m
Resistencia a la tracción
200/400N (largo plazo/corto plazo)
Resistencia al aplastamiento
1100/2200N (largo plazo/corto plazo)
Temperatura operativa
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
La fibra BIF de Corning garantiza la calidad de la transmisión
La fibra Corning, líder en la industria, mantiene la flexibilidad y la estabilidad para doblarse en esquinas estrechas y girar en lugares de difícil acceso sin sacrificar el rendimiento de la transmisión.
Resistencia al agua
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al desgaste
Retardante de llama
Diseñado para la construcción de estaciones base en exteriores

Es adecuado para entornos difíciles, como el cableado de fibra hasta la antena (FTTA) en la red LTE/4G/5G, la estación base y también satisface las necesidades de tracción remota.

Miembros de blindaje y fuerza

Reafirman el cable y hacen que sea más cómodo tirar de él cuando se instala.

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra Corning G.657.A1 BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 200-400N

El cable resistente a los tirones evita las roturas y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Chaqueta
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
Diámetro del cable
7.0/2.0mm (exterior/interior)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
10/5D
(dinámico/estático)
20/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
Aplicaciones
Exterior, industria pesada
Interior, conexiones de alta banda y baja pérdida
Interior, DC de alta densidad
Interior, construcción general
Interior, zonas peligrosas
Exterior, ambiente duro

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

37,00 € (IVA excluido)

44,77 € (IVA incluido)

36 en almacén DE
44 en almacén global