El cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en el centro de datos, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., Además, es ideal para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 62,5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
Haz clic para ampliar la imagen
2M FC UPC a FC UPC 62.5/125 OM1 Dúplex multimodo cable de interconexión de fibra óptica - 3.0mm chaqueta PVC
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
El cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en el centro de datos, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., Además, es ideal para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 62,5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3,10 € (IVA excluido)
3,75 € (IVA incluido)