The 1.244G-TX/2.488G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 2.488Gbps upstream and 1.244Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/APC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G.984.2, IEC-60825 and SFP MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Customized GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Class C+ 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221545
#221545
42,35 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-34-20C-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
CommScope
Número del dispositivo:
10 en tránsito. entrega antes de 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Customized 1.244G-TX/2.488G-RX GPON ONU Class C+ Transceiver Module (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
GSFP-34-20C-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1310nm-TX/1490nm-RX
Data Rate
1.244G-TX/2.488G-RX
Connector
SC/APC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
0.5~5dBm
Rx Power
-30~-8dBm
Class
C+
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
≤-8dBm
Receiver Sensitivity
≥-30dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
10dB
Application
GPON Access network
Protocols
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Form Factor | SFP | SFP |
Class | C+ | B+ |
Data Rate | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Wavelength | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connector | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Powerbudget | 30.5dBm | 27.5dBm |
Receiver Sensitivity | ≥-30dBm | ≥-27dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W |
Application | FTTx, GPON Access network | FTTx, GPON Access network |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente