El conector modular RJ45 blindado Cat7 sin herramientas está diseñado para terminar cables blindados Cat7 para su uso en redes de alta velocidad de 10 Gigabits. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engarzado. Estos conectores modulares están fabricados en aleación de zinc sólido para proteger contra el ruido electromagnético EMI/RFI y la diafonía alienígena. El diseño de tres piezas con terminal de conector de desplazamiento del aislante (IDC) y bota de alivio de tensión garantiza un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen centro de datos, cableado de ingeniería de redes, cableado de redes empresariales y más.
Haz clic para ampliar la imagen
Conector/plug modular sin herramientas Cat7 RJ45, conector de red blindado para cable trenzado o sólido de par trenzado 22~24AWG (10/paquete)
Conector modular RJ45 blindado Cat7 sin herramientas con contactos de cobre dorado
Características
Este conector modular blindado está diseñado con contactos chapados en oro de cobre y terminales IDC para garantizar un rendimiento antioxidante más fuerte y la estabilidad, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro totalmente de cobre
Conexiones rápidas, fiables y resistencia a la corrosión
Terminales IDC
Los terminales IDC contactan de forma estable para una red continua
Blindaje metálico completo
La sólida carcasa de aleación de zinc proporciona un blindaje superior y mitiga la diafonía alienígena
Inserta la bota de alivio de tensión
Pela la chaqueta
Organiza los cables
Coloca cada cable en la posición adecuada en el IDC
Corta los cables extra
Envuelve el extremo del cable con el papel de aluminio
Coloca el IDC en la base de la línea del conector
Cierra la carcasa exterior
Aprieta la tuerca, completa
Conector modular RJ45 blindado Cat7 sin herramientas con contactos de cobre dorado
El conector modular RJ45 blindado Cat7 sin herramientas está diseñado para terminar cables blindados Cat7 para su uso en redes de alta velocidad de 10 Gigabits. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engarzado. Estos conectores modulares están fabricados en aleación de zinc sólido para proteger contra el ruido electromagnético EMI/RFI y la diafonía alienígena. El diseño de tres piezas con terminal de conector de desplazamiento del aislante (IDC) y bota de alivio de tensión garantiza un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen centro de datos, cableado de ingeniería de redes, cableado de redes empresariales y más.
Este conector modular blindado está diseñado con contactos chapados en oro de cobre y terminales IDC para garantizar un rendimiento antioxidante más fuerte y la estabilidad, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro totalmente de cobre
Conexiones rápidas, fiables y resistencia a la corrosión
Terminales IDC
Los terminales IDC contactan de forma estable para una red continua
Blindaje metálico completo
La sólida carcasa de aleación de zinc proporciona un blindaje superior y mitiga la diafonía alienígena
Inserta la bota de alivio de tensión
Pela la chaqueta
Organiza los cables
Coloca cada cable en la posición adecuada en el IDC
Corta los cables extra
Envuelve el extremo del cable con el papel de aluminio
Coloca el IDC en la base de la línea del conector
Cierra la carcasa exterior
Aprieta la tuerca, completa
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
73,00 € (IVA excluido)
88,33 € (IVA incluido)