El cable Twinax de cobre QSFP56 activo de conexión directa 200G está diseñado para su uso en Ethernet 200GBASE. Este cable cumple la norma IEEE 802.3cd de Ethernet y es compatible con QSFP MSA. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información sobre el producto que puede leer el sistema host.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace Gigabit 200G entre puertos QSFP56-200G de switches/routers/servidores/almacenes dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax compatible con Arista de cobre de conexión directa activo 200G QSFP56, 7m (23ft)
Cable Twinax compatible Arista 200G QSFP56 DAC (7 metros, activo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax compatible Arista 200G QSFP56 DAC (7 metros, activo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
El cable Twinax de cobre QSFP56 activo de conexión directa 200G está diseñado para su uso en Ethernet 200GBASE. Este cable cumple la norma IEEE 802.3cd de Ethernet y es compatible con QSFP MSA. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información sobre el producto que puede leer el sistema host.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace Gigabit 200G entre puertos QSFP56-200G de switches/routers/servidores/almacenes dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
260,00 € (IVA excluido)
314,60 € (IVA incluido)