El cable óptico activo NVIDIA MFS1S90-H020E Compatible QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión desde los dos puertos QSFP56 200G en un extremo a dos puertos QSFP56 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones entre switches ToR/leaf y switches spine con redundancia fat-tree spine.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G, 20m (66ft)
Cable AOC QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E (20 metros, QSFP56 a QSFP56)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Cable AOC QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E (20 metros, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo NVIDIA MFS1S90-H020E Compatible QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión desde los dos puertos QSFP56 200G en un extremo a dos puertos QSFP56 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones entre switches ToR/leaf y switches spine con redundancia fat-tree spine.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.631,08 € (IVA incluido)