El cable óptico activo NVIDIA MFS1S90-H010E Compatible QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión desde los dos puertos QSFP56 200G en un extremo a dos puertos QSFP56 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones entre switches ToR/leaf y switches spine con redundancia fat-tree spine.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo Breakout compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H010E QSFP56 2x200G a QSFP56 2x200G, 10m (33ft)
#205371
#205371
1.510,08 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO10
108 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable AOC QSFP56 200G a QSFP56 2x100G compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H010E (10 metros, QSFP56 a QSFP56)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MFS1S90-H010E
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
2x QSFP56 a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud del cable
10m (33ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
≤4.35W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
PAM4
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable AOC puede realizar los requisitos de longitud de onda en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los switches de actualización.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (2)Application Environment (1)Chipset (1)Data Rate (1)Supported Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
R***n
United States
19 de febr. de 2024
I already placed my order and received it. Amazing cables super high quality!
Will be purchasing my cables from FS from here on out. Thanks!"
Will be purchasing my cables from FS from here on out. Thanks!"
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***a
United States
21 de nov. de 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente