El DAC QSFP56 200G permite principalmente enlaces 200G de gran ancho de banda. Soporta una velocidad Ethernet de 200 G y HDR InfiniBand. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables QSFP56 200G DAC son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-200G de switches/routers dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1650-H015Eyy de cobre de conexión directa pasiva QSFP56 200G, 1.5m (5ft)
#205047
#205047
94,38 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-PC015
150 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax QSFP56 200G DAC compatible con NVIDIA InfiniBand MCP1650-H015Eyy (1.5 metros, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MCP1650-H015Eyy
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
45mm
Consumo de energía
≤0.1W
Tipo de cable
Passive Twinax
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Commercial Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-DD-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
45mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)AWG (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
B***w
United Kingdom
07 de dic. de 2023
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***y
United Kingdom
07 de dic. de 2023
I'm pleased to inform that I received the delivery yesterday. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente