El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand NDR de 800 Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A OSFP 800G de cobre de conexión directa pasivo, 1.5m (5ft)
Cable DAC OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A (1.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 28AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable DAC OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A (1.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 28AWG)
El cable de conexión directa OSFP 800G compatible con NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand NDR de 800 Gb/s y proporciona conectividad entre dispositivos que utilizan puertos OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
204,49 € (IVA incluido)