FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.
Esta imagen trata sobre OM5LCSX.

Cable de conexión de fibra óptica LC UPC a LC símplex UPC OM5 multimodo de banda ancha PVC (OFNR) de 2.0 mm, 5m (16ft)

#204969
#204969

≤0.3dB IL 40/100G SWDM Networks

10,41 € (IVA incluido)
FS P/N: OM5LCSX
30 vendidos
0 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de conexión de fibra óptica LC UPC a LC símplex UPC OM5 multimodo de banda ancha PVC (OFNR) de 2.0 mm, 5m (16ft)

Fibra insensible a curvatura multimodo de banda ancha OM5 optimizada para sistemas de transmisión de múltiples longitudes de onda que operan en el rango de 850-953nm, lo que permite un soporte óptimo de aplicaciones emergentes de multiplexación por división de longitud de onda de onda corta (SWDM) que implementan funciones utilizadas para distancias cortas y alta velocidad. comunicación de fibra óptica y mejora la eficiencia de transmisión y la capacidad de las fibras ópticas a través de la transmisión de múltiples longitudes de onda, lo que reduce el número de fibras y al mismo tiempo logra velocidades más altas.
OM5 cumple con los requisitos TIA-492AAAE y el borrador IEC 60793-2-10 A1a.4 mientras Completamente compatible con redes y aplicaciones OM4 existentes. Cumple con la normativa RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
Insensible a la flexión
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia de 40G Ethernet
440m sobre 850nm
Distancia de 100G Ethernete
150m sobre 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de doblaje (núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de doblaje (cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación a 850nm
3.0dB/km
Atenuación a 1300nm
1.0dB/km
Ancho de banda modal efectivo (sobre 850nm)
≥4700 MHz·km
Ancho de banda modal efectivo (sobre 953nm)
≥2470 MHz·km
Número de fibras
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta del cable
PVC
Temperatura
funcionamiento -20 a 70°C (-4 a 158℉)
almacenamiento -40 a 80℃ (-40 a 176℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El cable de calidad de operador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables superiores reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente sus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura 20/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvaturas más estrechas del cable para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Cable delgado de 2.0mm

El cable de 2.0mm puede reducir la presión del conducto de cableado.

Fibra OM5 - Lista para redes de banda ancha de próxima generación

Transmite múltiples señales en una fibra, aumentando el ancho de banda de una sola fibra al menos en cuatro.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para escenarios como monitoreo o detección, pruebas de datos, etc. que requieren transmisión de datos unidireccional.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente