Los cables Breakout ópticos activos de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 están diseñados para su uso en enlaces 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM3. Los cables AOC, finos y ligeros, simplifican la gestión del cableado, lo que permite un flujo de aire eficiente del sistema, algo fundamental en bastidores de alta densidad. Su uso está muy extendido en la nube y en superordenadores debido a su bajo coste, su propuesta de alto valor y su mayor fiabilidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión óptico activo personalizado de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28
Cable AOC de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 (longitud personalizada, QSFP-DD a 4x QSFP28)
100G <3.5W
Soluciones de conexión
Características
Cable AOC de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 (longitud personalizada, QSFP-DD a 4x QSFP28)
Los cables Breakout ópticos activos de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 están diseñados para su uso en enlaces 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM3. Los cables AOC, finos y ligeros, simplifican la gestión del cableado, lo que permite un flujo de aire eficiente del sistema, algo fundamental en bastidores de alta densidad. Su uso está muy extendido en la nube y en superordenadores debido a su bajo coste, su propuesta de alto valor y su mayor fiabilidad.
100G <3.5W
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.945,68 € (IVA incluido)