Los cables Breakout ópticos activos de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, operando cada uno a velocidades de datos de hasta 53.125Gbps por canal para QSFP- DD mediante modulación PAM4 y 25.78128Gb/s por canal para QSFP28 con soporta FEC. Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 y SFF-8636. Los cables AOC, finos y ligeros, simplifican la gestión del cableado, lo que permite un flujo de aire eficiente del sistema, algo fundamental en racks de alta densidad. Su uso está muy extendido en la nube y los superordenadores debido a su bajo coste, su propuesta de alto valor y su mayor fiabilidad.
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024060311161737h0ar.png)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060311161737h0ar.png)
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611mxc8i4.png)
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611r4n0zm.png)
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111617tldesc.png)
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611jpdsj9.png)
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611mpqfdg.png)
![Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft) Esta imagen trata sobre 7.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611tvdo36.png)
Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 7m (23ft)
#204147
#204147
2.018,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO07
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC compatible genérico 400G QSFP-DD (7 metros, QSFP-DD a 4x QSFP28)
Specifications
Número de pieza
QDD-4Q28AO07
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD a QSFP28
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud del cable
7m (23ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
QSFP-DD <12W, QSFP28 <3.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
8x 50G-PAM4, 4x 25G-NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4), Pre-FEC BER 5E-5(NRZ), Post-FEC BER 1E-12
Aplicación
400G a 4x 100G Ethernet
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231219165417covbbq.jpg)
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
Gracias a su bajo consumo y alta densidad, el cable AOC puede reducir el consumo de energía y ahorrar costes energéticos.
<12W por extremo
Menor consumo de energía
Menor peso
Comparado con DAC
30mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad en el entorno de switch específico para garantizar un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente