El transceptor QSFP28 100GBASE-SR1.2 compatible de Arista es un transceptor óptico enchufable con una interfaz de conector LC dúplex para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de corto alcance que utilizan fibra multimodo (MMF). Ofrece a los clientes una solución atractiva que permite reutilizar la infraestructura MMF dúplex de 10Gb existente para la migración a conectividad Ethernet de 100 Gigabits.
Este transceptor cumple la MSA QSFP28 y la interfaz eléctrica CAUI-4 IEEE 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz I2C, tal como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. También puede conectarse a un BiDi SR4.2 de 400Gbps en un modo de conexión 4x 100G-SR1.2.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista QSFP-100G-SR1.2 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 100m OM4 DDM LC dúplex MMF
Módulo transceptor óptico Arista compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
La 100G SR1.2 BiDi puede lograr una transmisión de corto alcance de 100G mediante LC dúplex como la 100G SWDM4 BiDi. Pero la SR1.2 BiDi de doble longitud de onda no interoperará con la SWDM4 BiDi cuatribanda.
100G SR1.2 ofrece a los operadores de centros de datos una solución atractiva que permite reutilizar la infraestructura MMF dúplex 10G existente para migrar a conectividad Ethernet 100G.
Módulo transceptor óptico Arista compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
El transceptor QSFP28 100GBASE-SR1.2 compatible de Arista es un transceptor óptico enchufable con una interfaz de conector LC dúplex para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de corto alcance que utilizan fibra multimodo (MMF). Ofrece a los clientes una solución atractiva que permite reutilizar la infraestructura MMF dúplex de 10Gb existente para la migración a conectividad Ethernet de 100 Gigabits.
Este transceptor cumple la MSA QSFP28 y la interfaz eléctrica CAUI-4 IEEE 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz I2C, tal como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. También puede conectarse a un BiDi SR4.2 de 400Gbps en un modo de conexión 4x 100G-SR1.2.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
La 100G SR1.2 BiDi puede lograr una transmisión de corto alcance de 100G mediante LC dúplex como la 100G SWDM4 BiDi. Pero la SR1.2 BiDi de doble longitud de onda no interoperará con la SWDM4 BiDi cuatribanda.
100G SR1.2 ofrece a los operadores de centros de datos una solución atractiva que permite reutilizar la infraestructura MMF dúplex 10G existente para migrar a conectividad Ethernet 100G.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
629,00 € (IVA excluido)
761,09 € (IVA incluido)