FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-SR4.2-400G.

Módulo transceptor/Transceiver óptcio 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF para FS switch, soporta 4 × 100G-SR1.2

#199409
#199409

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤12W MTP-12 MMF

1.278,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
1.546,38 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 19 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor óptico 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-SR4.2, conector MTP/MPO-12, hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3 y la norma 400GAUI-8/PAM4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G. Y puede soportar 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Número de pieza
QDD-SR4.2-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Longitud de onda
850nm,910nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/150m@OM5
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.5dBm~4dBm
Potencia RX
-8.5dBm~4dBm
Presupuesto de energía
2dB
Modulación
8x 53.125Gb/s PAM4
Consumo de energía
≤12W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
NO
Tamaño del núcleo
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Tecnología de embalaje
COB
Garantía
5 años
Protocolos
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos
Migración de 100G a 400G
Ver productos

Características

Rendimiento y calidad líderes para 400G
Con el chip DSP Inphi incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 400G.
Inphi DSP Chip
Transmisión estable
≤12W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Gran ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba TDECQ
1.68db
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia del cable (máx.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulación
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Tecnología de embalaje
COB
COB
COB
COB
Protocolos
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos 400G a 4x 100G Breakout
Centro de datos 400G a 8x 50G Breakout
Centro de datos 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout
Centro de datos
Especificaciones

Módulo transceptor óptico 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

El módulo 400GBASE-SR4.2, conector MTP/MPO-12, hasta 150m sobre fibra multimodo OM5 paralela. Cumple el protocolo IEEE 802.3 y la norma 400GAUI-8/PAM4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G. Y puede soportar 4× 100G-SR1.2.

Specifications
Número de pieza
QDD-SR4.2-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
425Gbps
Longitud de onda
850nm,910nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/150m@OM5
Conector
MTP/MPO-12
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.5dBm~4dBm
Potencia RX
-8.5dBm~4dBm
Presupuesto de energía
2dB
Modulación
8x 53.125Gb/s PAM4
Consumo de energía
≤12W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
NO
Tamaño del núcleo
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Tecnología de embalaje
COB
Garantía
5 años
Protocolos
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos
Migración de 100G a 400G
Ver productos
Características
Rendimiento y calidad líderes para 400G
Con el chip DSP Inphi incorporado, el transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 400G.
Inphi DSP Chip
Transmisión estable
≤12W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Gran ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba TDECQ
1.68db
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
0~70°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Conector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia del cable (máx.)
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulación
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Tecnología de embalaje
COB
COB
COB
COB
Protocolos
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Aplicación
Centro de datos 400G a 4x 100G Breakout
Centro de datos 400G a 8x 50G Breakout
Centro de datos 800G a 2x 400G Breakout 400G a 4x 100G Breakout
Centro de datos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.278,00 € (IVA excluido)

1.546,38 € (IVA incluido)

Prepedido