El cable óptico activo 800G QSFP-DD está diseñado para enlaces Ethernet de 800 Gigabits sobre fibra multimodo OM4. Este cable es compatible con IEEE 802.3ck, especificación HW QSFP-DD Rev 6.3 y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 800G dentro de racks y entre racks adyacentes.
![Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft) Esta imagen trata sobre 10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240416144935hiohf4.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft) Esta imagen trata sobre 10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416144935hiohf4.jpg)
![Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft) Esta imagen trata sobre 10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416144935vt2rkq.jpg)
![Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft) Esta imagen trata sobre 10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416144935gsiyns.jpg)
![Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft) Esta imagen trata sobre 10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416144935g3kicf.jpg)
![Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft) Esta imagen trata sobre 10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404161449356c892b.jpg)
Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 10m (33ft)
#196295
#196295
5.186,06 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-800G-AO10
9 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 09 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable genérico compatible 800G QSFP-DD AOC (10 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
Specifications
Número de pieza
QDD800-AO10
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Longitud del cable
10m (33ft)
Tipo de cable
OM4
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Soportado
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
Especificación HW QSFP-DD Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Temperatura comercial
0°C a 70°C
Aplicación
Ethernet
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231023153641pmo3o1.png)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specification (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
O***s
Canada
13 de oct. de 2023
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***y
United States
09 de oct. de 2023
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0T***s
United States
03 de oct. de 2023
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente