El cable óptico activo 800G QSFP-DD está diseñado para enlaces Ethernet de 800 Gigabits sobre fibra multimodo OM4. Este cable es compatible con IEEE 802.3ck, especificación HW QSFP-DD Rev 6.3 y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 800G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 5m (16ft)
Cable genérico compatible 800G QSFP-DD AOC (5 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
Soluciones de conexión
Cable genérico compatible 800G QSFP-DD AOC (5 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
El cable óptico activo 800G QSFP-DD está diseñado para enlaces Ethernet de 800 Gigabits sobre fibra multimodo OM4. Este cable es compatible con IEEE 802.3ck, especificación HW QSFP-DD Rev 6.3 y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 800G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5.125,56 € (IVA incluido)