El transceptor SFP+ XGSPON OLT compatible genérico proporciona un flujo descendente simétrico de 9.953Gbps y un flujo ascendente de 9.953Gbps/2.488Gbps, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de SMF mediante conector SC/UPC. Cumple plenamente la norma UIT-T G9807.1 y es ideal para sistemas de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGS-PON).
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase E2 20km DDM SC/UPC SMF
#195473
#195473
555,39 € (IVA incluido)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
7 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 16 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible genérico 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
Specifications
Número de pieza
XGS-SFP-52-20E2
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
9.953G-TX/9.953G-RX
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia TX
8~11dBm
Sensibilidad del receptor
>-32dBm (9.953G)
>-33.5dBm (2.488G)
>-33.5dBm (2.488G)
Presupuesto de energía
40dB (9.953G)
41.5dB (2.488G)
41.5dB (2.488G)
Presupuesto de enlace
35dB
Consumo de energía
<3W
Relación de extinción
8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Tasa de bits erróneos
1E-3 (9.953G)
1E-4 (2.488G)
1E-4 (2.488G)
Protocolos
ITU-T G.9807. 1
Temperatura comercial
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Solución de red XGS-PON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9.953Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Matching Cables (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
S***a
United States
11 de oct. de 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0S***r
United Kingdom
11 de oct. de 2023
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente