El transceptor compatible con NOKIA XGSPON OLT SFP+ proporciona una velocidad simétrica de 9.953Gbps en sentido descendente y de 9.953Gbps/2.488Gbps en sentido ascendente, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de SMF mediante conector SC/UPC. Cumple plenamente la norma UIT-T G9807.1 y es ideal para sistemas de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGS-PON).
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase E2 20km DDM SC/UPC SMF
Módulo transceptor compatible con NOKIA 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
>-33.5dBm (2.488G)
41.5dB (2.488G)
1E-4 (2.488G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible con NOKIA 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
El transceptor compatible con NOKIA XGSPON OLT SFP+ proporciona una velocidad simétrica de 9.953Gbps en sentido descendente y de 9.953Gbps/2.488Gbps en sentido ascendente, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de SMF mediante conector SC/UPC. Cumple plenamente la norma UIT-T G9807.1 y es ideal para sistemas de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGS-PON).
>-33.5dBm (2.488G)
41.5dB (2.488G)
1E-4 (2.488G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
459,00 € (IVA excluido)
555,39 € (IVA incluido)