FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.
Esta imagen trata sobre SFPP-PC015.

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva SFP+ 10G compatible con Fortinet de 1.5m (5ft)

#194867
#194867

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: SFPP-PC015
229 vendidos
2.2K comentarios
0 pregunta
1601 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
191 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax DAC 10G SFP+ compatible de Fortinet (1.5 metros, pasivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva 10G SFP+ está diseñado para su uso en Ethernet 10GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3, SFF-8431 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa rentable, de alta velocidad y fácil de instalar es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.

Nota: La FS Box actualmente no soporta el cambio de compatibilidad H3C y HPE para cables DAC.

Specifications
Número de pieza
SFPP-PC015
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Radio mínimo de curvatura
23mm
AWG del cable
30AWG as default, 24AWG for optional
Longitud del cable
1.5m (4.92ft)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤0.1W
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, canal de fibra
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 10 Gigabits entre puertos SFP+ 10G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.5W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
Mínimo 23mm
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX a conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1895
318
64
0
3

B***g

Netherlands

20 de my. de 2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***s

United States

02 de my. de 2024
5.0
Product works really well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

t***s

Netherlands

28 de febr. de 2024
5.0
good working DAG cables for the Cisco SG550 switches.
decent cables that look really solid.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente