El módulo transceptor 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX genérico compatible está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9.953Gbps y 2.488Gbps de subida y 9.953Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas de entre -40 y 85 °C. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma ITU-T G9807.1.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX clase E1 20km DOM SC SMF (industrial)
Módulo transceptor XGSPON OLT clase E1 compatible genérico 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
-31.5~-11dBm (2.488G)
<-11dBm (2.488G)
>-31.5dBm (2.488G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor XGSPON OLT clase E1 compatible genérico 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
El módulo transceptor 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX genérico compatible está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9.953Gbps y 2.488Gbps de subida y 9.953Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas de entre -40 y 85 °C. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma ITU-T G9807.1.
-31.5~-11dBm (2.488G)
<-11dBm (2.488G)
>-31.5dBm (2.488G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
313,39 € (IVA incluido)