OLT6810-06 proporciona acceso GPON, EPON, 10G EPON, soporta múltiples modos de construcción de red FTTH/O para realizar una única red de fibra óptica que cubra todos los servicios, simplifica la arquitectura de red y reduce OPEX. Soporta la inserción mixta de placas de servicio sin límites de ranura, lo que mejora la capacidad de conmutación y el rendimiento del sistema, y soporta control maestro dual, fuente de alimentación dual (respaldo 1+1) y múltiples protecciones de enlace ascendente para proporcionar un entorno operativo seguro y confiable. El ventilador inteligente del dispositivo para regulación de velocidad, consulta de alarmas y monitoreo del rendimiento brinda a los usuarios la mejor experiencia para el cliente.
Haz clic para ampliar la imagen
Chasis OLT personalizado con placa de ventilador estándar, OLT6810-06, 2 ranuras de MCU y 4 ranuras de tarjeta de línea, fuente de alimentación AC/DC
Chasis OLT personalizado con placa de ventilador estándar, OLT6810-06, 2 ranuras de MCU y 4 ranuras de tarjeta de línea, fuente de alimentación AC/DC
1x DC -36~-72VDC
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
De almacenamiento -40°C a 80°C (-40 a 176℉)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Soluciones de conexión
Características
Chasis OLT personalizado con placa de ventilador estándar, OLT6810-06, 2 ranuras de MCU y 4 ranuras de tarjeta de línea, fuente de alimentación AC/DC
OLT6810-06 proporciona acceso GPON, EPON, 10G EPON, soporta múltiples modos de construcción de red FTTH/O para realizar una única red de fibra óptica que cubra todos los servicios, simplifica la arquitectura de red y reduce OPEX. Soporta la inserción mixta de placas de servicio sin límites de ranura, lo que mejora la capacidad de conmutación y el rendimiento del sistema, y soporta control maestro dual, fuente de alimentación dual (respaldo 1+1) y múltiples protecciones de enlace ascendente para proporcionar un entorno operativo seguro y confiable. El ventilador inteligente del dispositivo para regulación de velocidad, consulta de alarmas y monitoreo del rendimiento brinda a los usuarios la mejor experiencia para el cliente.
1x DC -36~-72VDC
2x AC 100-240V
2x DC -36~-72V
1x AC 100-240V+1x DC -36~-72V
De almacenamiento -40°C a 80°C (-40 a 176℉)
De almacenamiento 5%~95% (sin condensación)
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
6.034,68 € (IVA incluido)