El transceptor SFP compatible genérico 2.5GBASE-SX admite longitudes de enlace de hasta 300m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector LC. Este transceptor cumple con SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 y SFF-8472 v9.5. El monitoreo diagnóstico digital incorporado (DDM) permite acceder a parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, aplicaciones de canal de fibra 2x, interfaz de switch a switch y aplicaciones de backplane conmutado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor personalizado 2.5GBASE-SX, SFP 850nm 300m DOM LC dúplex MMF
#190347
#190347
22,99 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP2.5G-SX-85
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
Genérico
Número del dispositivo:
106 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 2.5GBASE-SX SFP personalizado (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP2.5G-SX-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
2.5Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
300m
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-10 ~ -3dBm
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Presupuesto de potencia
9dB
Sobrecarga del receptor
3dBm
Consumo de energía
1W
Ratio de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
FEC Incorporado
No
Rango de temperatura comercial
-10 a 70°C (-37 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 2.5G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones de Ethernet de 2.5Gigabits.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente