FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.
Esta imagen trata sobre SFPDD-LR-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Generic 100GBASE-LR, lambda único SFPDD 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#188388
#188388

Inphi EML ≤3.5W dúplex LC SMF

369,00 € (IVA excluido)
FS P/N: SFPDD-LR-100G
446,49 € (IVA incluido)
FS P/N: SFPDD-LR-100G
11 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Prepedido. envío antes de 15 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR SFPDD (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo SFPDD de una sola lambda 100GBASE-LR está diseñado para su uso en una conectividad Ethernet 100GBASE de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFPDD MSA y SFP-DD MIS Rev 2.0. Combina dos carriles eléctricos PAM4 de 26.5625GBd en uno canal óptico PAM4 de 53.125GBd en cumplimiento con IEEE100GBASE-DR. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y compatible con cambio en caliente es adecuado para diversas aplicaciones, como centros de datos y Ethernet de 100G.

Especificaciones
Número de parte
SFPDD-LR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP-DD
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9-4.8dBm
Potencia mínima del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
CDR (recuperación de datos y reloj)
TX y RX
FEC incorporado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP-DD MSA, IEEE 802.3

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos

Características

Consumo de energía inferior a 3.5W para ahorrar energía
Con chip DSP integrado, el transceptor de una sola lambda de 100G ofrece alta velocidad y bajo consumo de energía en aplicaciones de 100G.
Chip DSP de Inphi
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Ancho de banda alto
Especificaciones

Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR SFPDD (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo SFPDD de una sola lambda 100GBASE-LR está diseñado para su uso en una conectividad Ethernet 100GBASE de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFPDD MSA y SFP-DD MIS Rev 2.0. Combina dos carriles eléctricos PAM4 de 26.5625GBd en uno canal óptico PAM4 de 53.125GBd en cumplimiento con IEEE100GBASE-DR. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y compatible con cambio en caliente es adecuado para diversas aplicaciones, como centros de datos y Ethernet de 100G.

Especificaciones
Número de parte
SFPDD-LR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP-DD
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9-4.8dBm
Potencia mínima del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
CDR (recuperación de datos y reloj)
TX y RX
FEC incorporado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP-DD MSA, IEEE 802.3

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Características
Consumo de energía inferior a 3.5W para ahorrar energía
Con chip DSP integrado, el transceptor de una sola lambda de 100G ofrece alta velocidad y bajo consumo de energía en aplicaciones de 100G.
Chip DSP de Inphi
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Ancho de banda alto

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

369,00 € (IVA excluido)

446,49 € (IVA incluido)

Prepedido