El módulo SFPDD de una sola lambda 100GBASE-FR está diseñado para su uso en una conectividad Ethernet 100GBASE de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFPDD MSA y SFP-DD MIS Rev 2.0. Combina dos carriles eléctricos PAM4 de 26.5625GBd en uno canal óptico PAM4 de 53.125GBd en cumplimiento con IEEE100GBASE-DR. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y compatible con cambio en caliente es adecuado para diversas aplicaciones, como centros de datos y Ethernet de 100G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Generic 100GBASE-FR, lambda único SFPDD 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-FR SFPDD (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor óptico 100GBASE-FR SFPDD (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
El módulo SFPDD de una sola lambda 100GBASE-FR está diseñado para su uso en una conectividad Ethernet 100GBASE de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFPDD MSA y SFP-DD MIS Rev 2.0. Combina dos carriles eléctricos PAM4 de 26.5625GBd en uno canal óptico PAM4 de 53.125GBd en cumplimiento con IEEE100GBASE-DR. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y compatible con cambio en caliente es adecuado para diversas aplicaciones, como centros de datos y Ethernet de 100G.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
329,00 € (IVA excluido)
398,09 € (IVA incluido)