El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 40km en OS2 SMF a través de un conector LC simplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles. Es adecuado para aplicaciones 10G Ethernet, OBSAI, CPRI y Data Center.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA 3FE55743AA, 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico
#187547
#187547
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
3 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
NOKIA 3FE55743AA Módulo transceptor 10GBASE-BX SFP+ compatible (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con NOKIA
3FE55743AA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Presupuesto de energía
16dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para la solución BIDI 4G Fronthaul
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con 2 veces menos fibra requerida usando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Prueba de espectro óptico
1270nm-TX/1330nm-RX
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Transceivers (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
D***y
Martinique
11 de jun. de 2023
FS.COM is my goto for all cables' and transceivers' needs. It's so much easier than navigating a site with various items of all types. Will definitely recommend this company to my friends and colleagues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***n
France
06 de jun. de 2023
I am a repeat customer because I can always find what I need at very good prices on FS.COM. It really helps me a lot. Will use again when needed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente