El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 40km en OS2 SMF a través de un conector LC simplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles. Es adecuado para aplicaciones 10G Ethernet, OBSAI, CPRI y Data Center.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico
Módulo transceptor 10GBASE-BX SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor 10GBASE-BX SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 40km en OS2 SMF a través de un conector LC simplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 y SFF-8432. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-10G-BX40-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles. Es adecuado para aplicaciones 10G Ethernet, OBSAI, CPRI y Data Center.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
59,00 € (IVA excluido)
71,39 € (IVA incluido)