El DAC 800G OSFP está diseñado para el uso en Ethernet 800G. Ofrece una solución de conexión directa de cobre OSFP. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3ck y es compatible con la MSA OSFP. Con estas características, este cable twinax de cobre directo de alta velocidad, fácil de instalar y rentable, es adecuado para conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con genérico 800G OSFP 1m (3ft)
#187341
#187341
180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC01
47 vendidos
7 comentarios
2 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 800G OSFP 1m (3ft)
Especificaciones
Referencia
OSFP-PC01
Proveedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Radio de curvatura mínimo
40.5mm
Consumo de energía
≤0.1W
Longitud del cable
1m (3ft)
AWG de cableado
28AWG
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulación
PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
0
0
0
0
D***e
United States
28 de nov. de 2023
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***a
United States
12 de sept. de 2023
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0L***s
Canada
08 de sept. de 2023
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente