El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G compatible genérico está diseñado para su uso en Ethernet 800G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con genérico 800G OSFP 0.5m (2ft)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva OSFP 800G compatible genérico (0.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva OSFP 800G compatible genérico (0.5 metros, pasivo, OSFP a OSFP, 30AWG)
El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G compatible genérico está diseñado para su uso en Ethernet 800G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre OSFP. Este cable cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
169,00 € (IVA excluido)
204,49 € (IVA incluido)