KVM-080119 te proporciona un teclado montado en rack, LED y panel táctil Synaptics en una única consola que ocupa sólo espacio de rack de 1U, y puede controlar hasta 8 ordenadores/servidores. Soporta el acceso a ordenadores o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Sun. Sus consolas son fáciles de configurar, basta con conectar el cable al puerto correspondiente. No es necesario configurar ningún software, ni realizar procedimientos de instalación complicados, ni tener en cuenta problemas de compatibilidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch KVM USB personalizado de 8 puertos x1 usuario VGA 1U, montaje en rack con LED de 19", 8 cables VGA incluidos
Switch KVM USB personalizado de 8 puertos x1 usuario VGA 1U, montaje en rack con LED de 19"
Soluciones de conexión
Vídeos
Switch KVM USB personalizado de 8 puertos x1 usuario VGA 1U, montaje en rack con LED de 19"
KVM-080119 te proporciona un teclado montado en rack, LED y panel táctil Synaptics en una única consola que ocupa sólo espacio de rack de 1U, y puede controlar hasta 8 ordenadores/servidores. Soporta el acceso a ordenadores o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Sun. Sus consolas son fáciles de configurar, basta con conectar el cable al puerto correspondiente. No es necesario configurar ningún software, ni realizar procedimientos de instalación complicados, ni tener en cuenta problemas de compatibilidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
837,95 € (IVA excluido)
1.013,92 € (IVA incluido)