KVM-080217IP te proporciona un teclado montado en rack, una pantalla LCD y un panel táctil Synaptics en una única consola que ocupa sólo espacio de rack de 1U, y puede controlar hasta 8 ordenadores/servidores. Soporta el acceso a ordenadores o servidores equipados con los sistemas operativos Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat y Ubuntu. Y el dispositivo remoto debe funcionar en un sistema Windows. Suficientemente flexible para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación en el sector financiero, centro de datos, educación y atención médica.
Nota: Soporta el acceso remoto utilizando el plugin basado en ActiveX Internet Explorer o el software KVM_Clients en sistemas Windows. Dado que Internet Explorer está deshabilitado en Win11, puedes optar por comprar KVM-IPC para el acceso remoto sin restricciones de sistema operativo y navegador.