Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6a sin apantallar para crear un cable más largo.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat6a, sin blindaje, hembra a hembra - azul (12pzas./paquete)
#185879
#185879
29,04 € (IVA incluido)
FS P/N: 6AIMBE-U
465 vendidos
1 comentario
0 pregunta
46 en tránsito. entrega antes de 05 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat6a, UTP
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6a
Color
Azul
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
Cat6a Keystone RJ45 acoplador, sin blindaje, hembra a hembra insertar acoplador en línea - azul, 12pzas./paquete
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6a
Módulo probado en fábrica
Amplía la longitud de los cables de red Cat6a
Ideal para hogares y oficinas comerciales
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
S***t
United States
21 de nov. de 2023
Honestly, the experience of ordering with FS was excellent. I'm pretty sure I'll buy something else again
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente