Este transceptor SFP28 compatible con Ericsson proporciona un rendimiento de 25 GBase-DWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1554,94nm a través de un conector LC dúplex. Con estas funciones, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
#185257
#185257
966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: DC28-25GS28-10-I
2 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Wavelength:
Prepedido. envío antes de 27 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con Ericsson 25G DWDM SFP28 de 100 GHz para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1554,94nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Parte de número
DC28-25GS28-10-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1554.94nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14dBm
Presupuesto de energía
14dB
Sobrecarga del receptor
-5dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
>6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se usa en transmisión de corta distancia, combina con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
Atenuador
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Ideal para la solución WDM activa de fronthaul convergente 4G/5G
Esta solución permite la migración a 5G aprovechando las redes 4G existentes mediante el uso de un único servicio multiestación convergente de fibra. Leer más
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación de 5G
Empaque hermético TO
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Proporcionando una conectividad inalámbrica 5G estable
El chip Macom incorporado con diseño de recuperación de reloj y datos analógicos (CDR) y láser EML proporciona un funcionamiento confiable a largo plazo, lo que permite ahorrar costos de mantenimiento en sitios remotos.
Chip Macom
Transmisión estable
Láser EML
Red confiable
25Gbps
CPRI inalámbrico y eCPRI
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Cada unidad se prueba para garantizar un funcionamiento impecable en los conmutadores específicos para centros de datos e interfaces estandarizadas que garantizan la interoperabilidad total con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones..
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtenga una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1554.94nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
N***h
France
12 de jun. de 2023
Easy to find the things I need on your web site and then to make an order
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***s
France
04 de jun. de 2023
Awesome! Website was fast and easy to browse.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente