Este transceptor SFP28 compatible con Ericsson proporciona un rendimiento 25GBase-DWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1558,98nm a través de un conector LC dúplex. Con estas funciones, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ericsson C23, 25G DWDM SFP28 1558.98nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
Módulo transceptor óptico compatible con Ericsson 25G DWDM SFP28 de 100 GHz para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1558,98nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor óptico compatible con Ericsson 25G DWDM SFP28 de 100 GHz para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1558,98nm, 10km, LC, DOM)
Este transceptor SFP28 compatible con Ericsson proporciona un rendimiento 25GBase-DWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1558,98nm a través de un conector LC dúplex. Con estas funciones, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
966,79 € (IVA incluido)