FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre XProtect Professional+.
Esta imagen trata sobre XProtect Professional+.

Milestone Care Premium de 1 año para licencia de dispositivo XProtect Professional+

#185140
#185140
15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: XProtect Professional+
1 vendido
0 comentario
1 pregunta
En stock, Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
Consulta de productos y proyectos

XProtect Professional+, software de gestión de vídeo para medianas empresas

XProtect Professional+ es un software de gestión de vídeo IP (VMS) diseñado para medianas empresas, compatible con un número ilimitado de cámaras, dispositivos y servidores. Al incluir mapas de varias capas y funciones completas de gestión de alarmas, los operadores tienen una visión completa de toda la instalación, lo que lo convierte en la opción ideal para instituciones como escuelas, cadenas minoristas y plantas de producción.


Nota: Las licencias son válidas solo por un año y se requiere una tarifa de suscripción anual.

Especificaciones
Tipo de despliegue
Administrado centralmente, multiservidor
Configuración del sistema mediante MIP SDK y REST API
Soportada
Número máximo de dispositivos IP por servidor de grabación
Sin restricciones
Soporte para dispositivos compatibles con ONVIF y PSIA
Soportado
Número de niveles de prioridad PTZ para control PTZ priorizado
3
Integración de dispositivos mediante Driver Framework
Soportada
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Fiable: Tranquilidad las 24 horas

XProtect Professional+ está diseñado para ofrecerte el motor de grabación más fiable del sector, al tiempo que mejora el rendimiento general de tu hardware. Diseñado por expertos en videovigilancia para ofrecer el mayor rendimiento del mercado en el que siempre puedes confiar.

Escalable: Software construido para hoy y mañana

Con XProtect Professional+ puedes escalar el sistema a cualquier tamaño, desde pequeños sistemas de 10 cámaras hasta sistemas formados por cientos de cámaras distribuidas en varios sitios.

Seguridad: Seguridad con la que puedes contar

Cuando deseas reducir el riesgo de seguridad de tu sistema y protegerlo contra amenazas de seguridad internas y externas de la forma más óptima, puedes estar seguro de que XProtect Professional+ te ofrece la protección que necesitas.

Personalizable: Nuestro software, tu solución

En lugar de estar vinculado a las ofertas de productos de una empresa, la arquitectura de plataforma abierta de XProtect Professional+ te ofrece la posibilidad de aprovechar la innovación de toda una industria, aumentando significativamente el valor de tu sistema de vigilancia.

Fácil de usar: Sistema avanzado, uso simple

Cuando necesitas estar al tanto de toda la instalación para poder responder rápidamente a los incidentes, XProtect Professional+ te proporciona todo.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente