FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre XProtect Express+.
Esta imagen trata sobre XProtect Express+.

Milestone Care Plus de 1 año para licencia de dispositivo XProtect Express+

#185134
#185134
18,15 € (IVA incluido)
FS P/N: XProtect Express+
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
En stock, Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
Consulta de productos y proyectos

XProtect Express+, software de gestión de vídeo para pequeñas empresas

XProtect Express+ es un software de gestión de vídeo (VMS) para empresas más pequeñas de un solo sitio y con una necesidad ligera de monitoreo de vídeo en vivo. Soporta hasta 48 cámaras y con la capacidad de integrarse con las operaciones existentes, como el control de acceso y el conteo de personas, XProtect Express+ es la opción perfecta para tiendas minoristas, aparcamientos y edificios de oficinas.


Nota: Las licencias son válidas solo por un año y se requiere una tarifa de suscripción anual.

Especificaciones
Tipo de despliegue
Servidor único
Configuración del sistema mediante MIP SDK y REST API
Soportada
Número máximo de dispositivos IP por servidor de grabación
48
Soporte para dispositivos compatibles con ONVIF y PSIA
Soportado
Número de niveles de prioridad PTZ para control PTZ priorizado
1
Integración de dispositivos mediante Driver Framework
Soportada
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Fiable: Tranquilidad las 24 horas

Si no dispones de recursos para ver el vídeo las 24 horas, pero necesitas recibir una notificación si algo requiere tu atención, XProtect Express+ es la respuesta.

Escalable: Software construido para hoy y mañana

Un modelo simple de licencia por dispositivo te permite elegir el número de licencias de dispositivos que necesitas hoy, al tiempo que te da la libertad de expandir fácilmente con más dispositivos en el futuro.

Seguridad: Seguridad con la que puedes contar

Si varios usuarios necesitan acceder al sistema, puedes controlar efectivamente el permiso de acceso de cada usuario para proteger tu sistema contra amenazas de seguridad internas y externas.

Personalizable: Nuestro software, tu solución

Con XProtect Express+ puedes personalizar tu VMS y utilizarlo para algo más que la seguridad para maximizar tu inversión.

Fácil de usar: Sistema avanzado, uso simple

Aunque el uso es simple e intuitivo, los mapas multicapa y la gestión de alarmas te ofrecen una visión completa de tu instalación para que siempre estés al tanto de todo.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente