El módulo óptico compatible con Fiberhome Combo XGSPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo Fiberhome Combo XGSPON OLT, que puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente y descendente de 10G. El módulo óptico Combo XGSPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XG(S) PON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGSPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Fiberhome, XGS-PON&GPON combo OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx clase C+ 20km DOM SC SMF (industrial, 22PIN)
Módulo transceptor 10GTx/10G (2.5G) Rx & 2.5GTx/1. 25GRx XGS-PON&GPON (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
1490nmTx/1310nmRx
3~7 dBm(2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
DFB+APD(1490nmTx/1310nmRx)
10^-4(2.488G)
10^-4(1.244G)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Clase C+
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Módulo transceptor 10GTx/10G (2.5G) Rx & 2.5GTx/1. 25GRx XGS-PON&GPON (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
El módulo óptico compatible con Fiberhome Combo XGSPON OLT se inserta en la placa única del dispositivo Fiberhome Combo XGSPON OLT, que puede proporcionar a los usuarios un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de enlace ascendente y descendente de 10G. El módulo óptico Combo XGSPON OLT integra las funciones de los módulos ópticos XG(S) PON OLT y GPON OLT, y puede desplegar diferentes velocidades de red en una red ODN según los requisitos del lado ONU, realizando una actualización sin problemas de GPON a XGSPON. Evita equipos WDM externos en la red y reduce el coste de construcción y mantenimiento de la red.
1490nmTx/1310nmRx
3~7 dBm(2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
DFB+APD(1490nmTx/1310nmRx)
10^-4(2.488G)
10^-4(1.244G)
Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON
OPL Clase C+
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
289,00 € (IVA excluido)
349,69 € (IVA incluido)