El cable óptico activo de conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para datos Aplicaciones del Centro.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 25m (82ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
Cable QSFP-DD de 400G compatible con Arista a 2x200G QSFP56 AOC (25 metros, QSFP-DD a QSFP56)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable QSFP-DD de 400G compatible con Arista a 2x200G QSFP56 AOC (25 metros, QSFP-DD a QSFP56)
El cable óptico activo de conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para datos Aplicaciones del Centro.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.399,00 € (IVA excluido)
1.692,79 € (IVA incluido)