Los cables ópticos activos 400G QSFP-DD están diseñados para su uso en enlaces 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM4 y contienen ocho transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno operando a velocidades de datos de hasta 53Gb/s. Este cable óptico activo cumple con IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA y QSFP-DD-CMIS-rev4p0. Este AOC está diseñado con placas de pérdida ultrabaja, anillos cuadrados, cables duales de 8 pares. y la carcasa de hierro extiende la construcción para obtener buenas propiedades mecánicas, capacidad de flexión y un mayor ancho de banda de transmisión. El cable de fibra delgado permite un enfriamiento máximo del flujo de aire. Permiten un mayor ancho de banda, densidad y configurabilidad del puerto a un bajo costo, y requisitos de energía reducidos en los centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) 1m (3ft) compatible con Arista Networks 70m (230ft), 400G QSFP-DD
Compatible con Arista 400G QSFP-DD AOC (70 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Compatible con Arista 400G QSFP-DD AOC (70 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
Los cables ópticos activos 400G QSFP-DD están diseñados para su uso en enlaces 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM4 y contienen ocho transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno operando a velocidades de datos de hasta 53Gb/s. Este cable óptico activo cumple con IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA y QSFP-DD-CMIS-rev4p0. Este AOC está diseñado con placas de pérdida ultrabaja, anillos cuadrados, cables duales de 8 pares. y la carcasa de hierro extiende la construcción para obtener buenas propiedades mecánicas, capacidad de flexión y un mayor ancho de banda de transmisión. El cable de fibra delgado permite un enfriamiento máximo del flujo de aire. Permiten un mayor ancho de banda, densidad y configurabilidad del puerto a un bajo costo, y requisitos de energía reducidos en los centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.429,00 € (IVA excluido)
1.729,09 € (IVA incluido)