FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
Esta imagen trata sobre AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.

Adaptador/acoplador de fibra óptica metálico FC/UPC a FC/UPC símplex monomodo/multimodo tipo D pequeño sin brida (10 piezas/paquete)

#183376
#183376

Cobre niquelado Manguito de circonio ≤0.2dB

19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS
256 vendidos
0 comentario
0 pregunta
42 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador de fibra FC/UPC a FC/UPC monomodo/multimodo símplex tipo D pequeño, hembra a hembra, pérdida de inserción de 0.2dB

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
FC UPC a FC UPC
Tipo de fibra
Símplex
Modo de fibra
Multimodo/monomodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga de alineación
Cerámica
Cantidad por paquete
10
Índice de inflamabilidad
UL 94V-0
Temperatura de trabajo
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa protectora contra el polvo

Evita que el adaptador se ensucie con polvo y lo mantiene limpio.

Manga cerámica refinada

Asegura la máxima conexión entre cables de fibra.

Diseño de una sola pieza

evita el riesgo de separación y ruptura del adaptador.

El cobre niquelado protege el metal de la corrosión

El adaptador está hecho de cobre niquelado, que puede resistir la corrosión. Mediante el mecanizado, su estructura es más resistente, con alta dureza y precisión.

Aplicación para conexión de fibra óptica
El adaptador se puede utilizar ampliamente en estante de servidores, paneles de conexión, marcos de distribución óptica (ODF), CATV, redes de acceso de banda ancha de fibra óptica, etc.
Marco de distribución óptica
Conexión de red FTTH
Conexión de CATV/CCTV
Red de área local
Especificaciones

Adaptador de fibra FC/UPC a FC/UPC monomodo/multimodo símplex tipo D pequeño, hembra a hembra, pérdida de inserción de 0.2dB

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
FC UPC a FC UPC
Tipo de fibra
Símplex
Modo de fibra
Multimodo/monomodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga de alineación
Cerámica
Cantidad por paquete
10
Índice de inflamabilidad
UL 94V-0
Temperatura de trabajo
-25 a 70°C (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa protectora contra el polvo

Evita que el adaptador se ensucie con polvo y lo mantiene limpio.

Manga cerámica refinada

Asegura la máxima conexión entre cables de fibra.

Diseño de una sola pieza

evita el riesgo de separación y ruptura del adaptador.

El cobre niquelado protege el metal de la corrosión

El adaptador está hecho de cobre niquelado, que puede resistir la corrosión. Mediante el mecanizado, su estructura es más resistente, con alta dureza y precisión.

Aplicación para conexión de fibra óptica
El adaptador se puede utilizar ampliamente en estante de servidores, paneles de conexión, marcos de distribución óptica (ODF), CATV, redes de acceso de banda ancha de fibra óptica, etc.
Marco de distribución óptica
Conexión de red FTTH
Conexión de CATV/CCTV
Red de área local

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

19,36 € (IVA incluido)

42 en almacén global