FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGLSZH.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, negro, 3ft (0.9m)

#182968
#182968

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

7,50 € (IVA incluido)
FS P/N: C6SFTPSGLSZH
10 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
50 en tránsito. entrega antes de 12 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (S/FTP) LSZH, 26AWG, 1000Base-T

El cable de red de alto rendimiento Cat6 S/FTP incluye un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 26AWG con un conector modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless evita que los clips de bloqueo de los conectores RJ45 se dañen o se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (S/FTP)
Chaqueta del cable
LSZH
Longitud
3ft (0.9m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
26
Diámetro exterior del cable (mm)
5.8 ± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a +50 °C (14 a 122 °F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC CM

La chaqueta de PVC CM tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Cables de codificación por colores para una identificación visual rápida
Pruebas de cables de Fluke Networks

Confianza del 100% en la prueba de cables de red Fluke de que cada cable de red proporciona el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

K***n

United States

04 de abr. de 2023
5.0
Thanks for all the attention you put on this order. I was very happy with the results and will order again when we need more.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

S***n

United States

16 de mzo. de 2023
5.0
The cat6 performance as advertised.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente