El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo, 3m (10ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 para FS switches
400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC Cable Breakout (3 metros, Pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC Cable Breakout (3 metros, Pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
199,00 € (IVA excluido)
240,79 € (IVA incluido)