El conjunto de cables compatibles con Juniper está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 3m (10ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56
Cable de conexión DAC de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 compatible con Juniper (3 metros, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28 AWG)
100G-2x50G PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable de conexión DAC de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 compatible con Juniper (3 metros, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28 AWG)
El conjunto de cables compatibles con Juniper está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
100G-2x50G PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
229,00 € (IVA excluido)
277,09 € (IVA incluido)