El cable óptico activo de ruptura dúplex 200G QSFP-DD a 8x25G LC compatible con Arista funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 e IEEE 802.3by 25G-SR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP-DD de 200 G en un extremo y de ocho puertos LC dúplex de 25G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 1m (3ft) 200G QSFP-DD a 8x25G LC dúplex
Cable AOC dúplex 200G QSFP-DD a 8x25G LC compatible con Arista (1 metro, QSFP-DD a 8xLC)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable AOC dúplex 200G QSFP-DD a 8x25G LC compatible con Arista (1 metro, QSFP-DD a 8xLC)
El cable óptico activo de ruptura dúplex 200G QSFP-DD a 8x25G LC compatible con Arista funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 e IEEE 802.3by 25G-SR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP-DD de 200 G en un extremo y de ocho puertos LC dúplex de 25G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
990,99 € (IVA incluido)