El transceptor SFP+ compatible con Ciena XCVR-S10V31 admite longitudes de enlace de hasta 20km a través de fibra LC dúplex SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802110602bbgr9s.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110602bbgr9s.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110602us06wh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110602ehdwx8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50244.F.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena, XCVR-S10V31 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM LC/UPC dúplex SMF
Hot #50248
Hot #50248
32,67 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLR-31
647 vendidos
0 comentario
0 pregunta
3482 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
2567 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP+ compatible con Ciena XCVR-S10V31 (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifications
Ciena compatible
XCVR-S10V31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC dúplex
Optical Components
DFB 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM Support
Yes
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.40dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
El transceptor SFP+, de 1W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente una transmisión 10G.
Excelencia a medida con el paquete TO-Can
Con un encapsulado, el transceptor presenta una gran fiabilidad, estanqueidad y rendimiento de disipación térmica, ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificados a través de un riguroso proceso con equipos avanzados a asegurar que usted obtenga la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
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
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente