El cable de conexión directa SFP112 a SFP112 compatible con Generic funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. El cable cumple las normas CMIS Rev5.0, SFF-8024, SFP112 conectable en caliente y SFP-DD MSA. También ofrece una baja pérdida de inserción y una diafonía ultrabaja, lo que mejora el rendimiento. Este cable proporciona una forma económica de establecer enlaces 100G entre puertos SFP12-100G de switches dentro de bastidores y bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico, 2m (7ft) 100G SFP112
#179405
#179405
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: S112-PC02
62 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 15 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC pasivo compatible genérico 100G SFP112 (2,5 metros, pasivo, SFP112 a SFP112, 26AWG)
Especificaciones
Número de parte
S112-PC025
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP112 a SFP112
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Minimum Bend Radius
25mm
Cableado AWG
26AWG
Longitud del cable
2.5m (8ft)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Compatible
Genérico
Consumo de energía
<0.15W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
100G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4
Protocolo
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
J***n
Australia
30 de nov. de 2023
Everything works perfectly, shipping was done quickly and professionally, will keep you guys in mind for future orders.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***s
United Kingdom
05 de oct. de 2023
Everthing works well. It's durable, flexible, and easy to handle.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***d
United States
20 de sept. de 2023
The cable I purchased worked flawlessly, providing a stable and secure connection.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente