Módulo OSFP 400GBASE-SR8, conector MTP/MPO-16, hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 paralela. Es compatible con OSFP MSA, el protocolo IEEE 802.3cd y los estándares 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de ocho longitudes de onda. Es adecuada para Ethernet 400G, centros de datos y redes en nube. También soporta 8 conexiones 50G-SR, lo que garantiza un rendimiento sin fisuras.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista OSFP-400G-SR8 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF, soporta 8× 50G-SR
Módulo transceptor compatible con Arista OSFP-400G-SR8 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Características
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
Protocolos | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos |
Módulo transceptor compatible con Arista OSFP-400G-SR8 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Módulo OSFP 400GBASE-SR8, conector MTP/MPO-16, hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 paralela. Es compatible con OSFP MSA, el protocolo IEEE 802.3cd y los estándares 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta a través de ocho longitudes de onda. Es adecuada para Ethernet 400G, centros de datos y redes en nube. También soporta 8 conexiones 50G-SR, lo que garantiza un rendimiento sin fisuras.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
Protocolos | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
599,00 € (IVA excluido)
724,79 € (IVA incluido)