El módulo 400GBASE-SR4, conector MTP/MPO-12, hasta 100 m sobre fibra multimodo OM4 paralela. Cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface y 400GAUI-4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-SR4-400G a QSFP112-SR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF
Módulo transceptor compatible genérico 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distancia del cable (máx.) | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 100m@MMF |
Modulación | 4x 100G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB |
Protocolos | QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout |
Módulo transceptor compatible genérico 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 850nm 100m DOM (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
El módulo 400GBASE-SR4, conector MTP/MPO-12, hasta 100 m sobre fibra multimodo OM4 paralela. Cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface y 400GAUI-4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-SR4-400G a QSFP112-SR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distancia del cable (máx.) | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 100m@MMF |
Modulación | 4x 100G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Tecnología de embalaje | COB | COB | COB |
Protocolos | QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3db | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout | Centro de datos 400G a 8x50G Breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
998,00 € (IVA excluido)
1.207,58 € (IVA incluido)