Los cables ópticos activos 50G SFP56 son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP56. Son adecuados para distancias muy cortas y ofrecen una forma rentable de conectarse dentro de los racks y entre racks adyacentes. El módulo es un SFP56 de fibra óptica enchufable de un solo canal para aplicaciones EDR de 50 Gigabit Ethernet e Infiniband.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo compatible genérico 5m(16ft) 50G SFP56
Cable óptico activo compatible genérico 5m(16ft) 50G SFP56
SFP56 MSA
Soluciones de conexión
Características
Presentado con 2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP56 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 50G.
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva |
Velocidad máxima de datos | 50Gbps | 50Gbps | 50Gbps |
Tipo de conector | SFP56 a SFP56 | SFP56 a SFP56 | SFP56 a SFP56 |
Consumo de energía | ≤2W | ≤0.5W | ≤0.1W |
Longitud de cable | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 60mm | 22.5-28mm | 41-51mm |
Tipo de fibra | Fibra óptica | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | PVC | PVC |
Cable óptico activo compatible genérico 5m(16ft) 50G SFP56
Los cables ópticos activos 50G SFP56 son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP56. Son adecuados para distancias muy cortas y ofrecen una forma rentable de conectarse dentro de los racks y entre racks adyacentes. El módulo es un SFP56 de fibra óptica enchufable de un solo canal para aplicaciones EDR de 50 Gigabit Ethernet e Infiniband.
SFP56 MSA
Presentado con 2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP56 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 50G.
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva |
Velocidad máxima de datos | 50Gbps | 50Gbps | 50Gbps |
Tipo de conector | SFP56 a SFP56 | SFP56 a SFP56 | SFP56 a SFP56 |
Consumo de energía | ≤2W | ≤0.5W | ≤0.1W |
Longitud de cable | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 60mm | 22.5-28mm | 41-51mm |
Tipo de fibra | Fibra óptica | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | PVC | PVC |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
572,33 € (IVA incluido)