Los cables ópticos activos 50G SFP56 son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP56. Son adecuados para distancias muy cortas y ofrecen una forma rentable de conectarse dentro de los racks y entre racks adyacentes. El módulo es un SFP56 de fibra óptica enchufable de un solo canal para aplicaciones EDR de 50 Gigabit Ethernet e Infiniband.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo compatible genérico 3m(10ft) 50G SFP56
#170116
#170116
569,91 € (IVA incluido)
FS P/N: S56-AO03
4 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable óptico activo compatible genérico 3m(10ft) 50G SFP56
Specifications
Part Number
S56-AO03
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP56
Max Data Rate
50Gbps
Cable Type
Optical Cable
Max Cable Distance
Up to 50m
Cable Length
1m (3ft)
Minimum Bend Radius
60mm
Power Consumption
≤2W
Jacket Material
OFNP
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
FEC Function
Support Pre-FEC
CDR
TX+RX
Modulation Format
PAM4
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocol
IEEE 802.3cd
SFP56 MSA
SFP56 MSA
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 50G para centro de datos
Presentado con 2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP56 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 50G.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva |
Velocidad máxima de datos | 50Gbps | 50Gbps | 50Gbps |
Tipo de conector | SFP56 a SFP56 | SFP56 a SFP56 | SFP56 a SFP56 |
Consumo de energía | ≤2W | ≤0.5W | ≤0.1W |
Longitud de cable | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 60mm | 22.5-28mm | 41-51mm |
Tipo de fibra | Fibra óptica | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | PVC | PVC |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Cable Length (1)Connection (1)HW Series (1)Other Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
M***a
United States
27 de dic. de 2022
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0А***н
Ukraine
27 de dic. de 2022
Great cable and quality. Worked prefect first try on FS.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente