FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.
Esta imagen trata sobre I300.

Impresora industrial de etiquetas Postek I300 con HEAT™, 300dpi, velocidad de impresión de 6ips

#169125
#169125

LCD 300dpi 6ips HEAT™

1.268,08 € (IVA incluido)
FS P/N: I300
4 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Impresora industrial de etiquetas Postek I300 con HEAT™, 300dpi, velocidad de impresión de 6ips

Las impresoras de la serie POSTEK I se combinan con el potente procesador de cuatro núcleos, que puede lograr fácilmente una calidad de impresión impresionante con el nuevo algoritmo HEAT™, una tecnología de vanguardia en el control del calentamiento de los cabezales de impresión térmica. Puedes hacer fácilmente todas esas cosas y más con la inclusión de una pantalla LCD y botones de función.

Las impresoras de la Serie I, diseñadas para los que tienen un presupuesto ajustado, tienen las características necesarias, como las de la Serie TX, para dar soporte a muchas aplicaciones industriales a un precio asequible. El núcleo de la Serie I adopta las avanzadas tecnologías de diseño estructural utilizadas en la Serie TX. La impresora industrial está diseñada para ofrecer un rendimiento estable, fiable e inteligente, una gran compatibilidad de soportes, una gran resistencia y un aumento significativo de la eficiencia de impresión para sus necesidades de impresión.

Especificaciones
Modelo
I300
Modo de impresión
Térmica directa y transferencia térmica
Resolución de impresión
300dpi
Velocidad máxima de impresión
6ips (152.4mm/s)
Anchura máxima de impresión
4.17'' (106mm)
Longitud máxima de impresión
157'' (4000mm)
Nivel de HEAT™
I
Memoria
8MB FLASH ROM, 16MB SDRAM
Pantalla LCD
Matriz de puntos gráficos
Fuente de energía
100-240V, 50/60Hz, 3.5A
Espesor del soporte
0.0024'' a 0.0098''
(0.06 a 0.25mm), incluido el revestimiento
Sensor de medios
Reflectante superior (ajustable)
Reflectante inferior (ajustable)
Transmisivo (ajustable)
Anchura del soporte
0.39'' a 4.56'' (10 a 116mm)
Anchura de cinta
4.56'' (116mm) máx.
Dimensiones (HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
Peso
15kg
Entorno de funcionamiento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Entorno de almacenamiento
-40 a 60°C ( -40 a 140°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Impresora industrial de etiquetas y códigos de barras

La impresora de la serie I presenta un diseño totalmente metálico que le confiere una estructura extremadamente resistente y una detección precisa del material, lo que la hace perfectamente adecuada para entornos difíciles en aplicaciones industriales.

Sensor reflectante de medios arriba/abajo

Garantiza una detección precisa de los soportes y se adapta a más necesidades y aplicaciones de impresión

Bastidor de chasis metálico fijo

La estructura robusta proporciona un rendimiento estable para soportar cargas de trabajo pesadas

Carga masiva de medios

Admite soportes de dimensiones exteriores máximas de 186mm para adaptarse a más áreas de trabajo

La pantalla LCD indica el estado de impresión de un vistazo

Una pantalla LCD, tres LED y cinco botones se combinan en una interfaz de usuario avanzada para las operaciones diarias y la resolución de problemas.

Una impresora dos métodos de impresión
Dos tipos de métodos de impresión son térmica directa y transferencia térmica. Ambos utilizan un cabezal de impresión térmico
que aplica calor a la superficie que se está marcando.
Imprime directamente sobre papel térmico y apto
para imprimir papel térmico.
Se necesitaría cinta de transferencia térmica y
es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Todo tipo de etiquetas, una sola máquina

Etiqueta térmica

Marca de agua de lavado

Etiqueta del producto

Etiqueta autoadhesiva plata asiática

Factura electrónica exprés

Muñequera médica

Resolución de impresión
300dpi
203dpi
Velocidad máxima de impresión
6ips (152.4mm/s)
6ips (152.4mm/s)
Anchura máxima de impresión
4.17'' (106mm)
4.25'' (108mm)
Longitud máxima de impresión
157'' (4000mm)
236'' (6000mm)
Modo de impresión
Térmica directa/Transferencia térmica
Térmica directa/Transferencia térmica
Espesor del soporte
0.06-0.25mm, incluido el revestimiento
0.06-0.25mm, incluido el revestimiento
Anchura del soporte
10-116mm
10-116mm
Anchura de cinta
116mm
116mm
Longitud de cinta
600m
600m
Potencia nominal
100-240VAC, 50/60Hz
100-240VAC, 50/60Hz
Pantalla LCD
yesyes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Function (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

I***r

United States

30 de dic. de 2022
5.0
Product seems to be of excellent quality, they worked well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***s

United States

30 de dic. de 2022
5.0
Postek I200 Industrial Label Printer with HEAT™, 203dpi, 6ips Print Speed
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente